Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9G-1919: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 9G-1919
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Spur Gear

    Описание:
    Цилиндрическое прямозубое колесо является наиболее распространенным типом колеса, состоящего из цилиндра или диска с зубьями, направленными прямо в сторону. Благодаря такому размещению зубьев цилиндрическое прямозубое колесо выглядит одинаково с любой стороны.


    Атрибут:
    Шестерни Cat изготовлены из тщательно отобранных материалов в соответствии со строгими спецификациями в соответствии с нагрузками, возникающими в машинах Cat. Они изготавливаются с использованием специальных и в некоторых случаях запатентованных процессов термической обработки, включая цементирование, азотирование и индукционную закалку. Шестерни Cat имеют самую высокую в отрасли удельную мощность или количество энергии, которую шестерня может передавать относительно ее размера, при этом они спроектированы с учетом возможности повторного использования. Следовательно, они более долговечны и позволяют снизить общие эксплуатационные расходы на машину.


    Рекомендуемое применение:
    Шестерни Cat изготавливаются под конкретное применение для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic
    earthmoving compactor
    836

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D550B D44B D400D D350E D40D D350E II D35HP D400

    track-type tractor
    D9T D8L 8S 8 D9R 59 9U 59N 8U 58L 59L 10SU D10T2 10 10U D10N 8A 9 D10T D9N 58 9S 9C D10R D9L 9SU

    load, haul, dump
    R3000H R2900 R2900G