Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9H-9129: Болт

    Номер по каталогу: 9H-9129
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болт с шестигранной головкой

    Описание.
    Детали крепления Cat® предназначены для конкретного применения с учетом размера, прочности, нагрузки на зажим и характеристик, измеренных в прошлом (это информация, которая отсутствует у других производителей). Они подбираются так, чтобы работать без замены до капремонта или до конца срока службы машины. Хотя может показаться, что оборудование и крепежные детали, выпущенные изготовителем, отличным от Cat, подходят для вашей машины, никакая другая компания не знает ваше оборудование так, как мы.
    Болты и винты с шестигранной головкой обеспечивают наиболее надежное завинчивание.

    Характеристики.
    • Крепежные детали Cat изготавливаются в соответствии с точными спецификациями и рассчитаны на долгий срок службы и обеспечение надежности и производительности.
    • Прочность и качество — крепеж соответствует или превосходит требования ISO, ASTM, ASME и SAE.
    • Болты, гайки и шайбы Cat проектировались для совместной работы в системе для достижения максимального усилия зажима.
    • Покрытия, которые отвечают специальным требованиям для различных областей применения (в соответствии с RoHS).

    Применение.
    Болты и соответствующие усиленные шайбы и гайки Cat образуют обусловленную практическими потребностями систему, которая обеспечивает постоянную высокую сжимающую нагрузку. Вы можете положиться на наше качество, которому доверяют во всем мире: крепежные детали Cat помогут вам при изготовлении, обслуживании или ремонте в большинстве областей применения машин и оборудования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,43
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,38
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Описание материала: SAE J429 класс 8 (ISO класс 10.9)
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 9/16–12
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 8
    • Шаг резьбы отверстия: 12
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,87
    marine products
    D333A D330A