Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9J-9600: Защита боковых вертикальных профилей

    Номер по каталогу: 9J-9600
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина боковой поверхности ковша (с боковым пальцем)

    Описание:
    Защитите конструктивную целостность ковша и повысьте проникновение с помощью защитных боковых накладом и сдвижных колодок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Сдвижные колодки: 331–7417
    • Фиксатор: 114–0359
    • Шаг болтовых соединений (дюймы): 10
    • Шаг болтовых соединений (мм): 254
    • Ширина бокового профиля (мм): 33
    • Штоки: 135–9350
    wheel-type loader
    988B, 982M, 988F II 986H, 980K, 980M, 986K, 988F, 980H, 988G, 988H, 988K, 980G II 980G, 980L

    work tool


    wheel loaders
    980M