Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9J-9872: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9J-9872
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 4

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0762 мм) (мм): 81,53
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 3,21
    • Диаметр отверстия (дюймы): 4,00
    • Диаметр отверстия (мм): 101,50
    • Форма уплотнения: Тип 4
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,19
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0508 мм) (мм): 4,88
    wheel tractor-scraper
    633E II 631E

    pipelayer
    589, 578

    motor grader
    143H, 135H NA 130G, 140G, 16H NA 160H NA 14G, 12H NA 16G, 140H ES 12G, 120H, 163H NA 12H ES 120H ES 135H, 14H NA 160H ES 160G, 140H NA 120H NA 24H

    wheel-type loader
    992D

    forest products
    227

    articulated dump truck
    D250E, D300E, D250D, D20D

    off-highway truck
    776, 777D, 776D, 776B, 777, 776C, 777C, 777B