Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9K-0028: ОСНОВНАЯ ТЯГА

    Номер по каталогу: 9K-0028
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты (левое, полное)

    Описание:

    • Замыкающее звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    Смазываемое звено гусеничной ленты Classic™ (левая сторона)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 16,21
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,74
    cold planer
    PR-1000, PM-565B, PR-1000C PM-201, PM-565

    excavator
    225, 219, 215B, 215D, 323D LN 215

    track-type loader
    941B, 941

    track-type tractor
    D4D, 140, 143 D4E, 4A 4