Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9K-0029: ОСНОВНАЯ ТЯГА

    Номер по каталогу: 9K-0029
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Замыкающее звено гусеничной ленты (правое, в сборе)

    Описание:

    • Замыкающее звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Cat
    Смазываемое звено гусеничной ленты Classic™ (правая сторона)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 16,21
    • Размер болта (мм): 16,21
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,74
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 171,1
    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B, PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D4D, 4 D4E, 143 140, 4A

    track-type loader
    941, 941B

    excavator
    225, 215, 215B

    track excavators
    215CLC