Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9K-0885: БЛОК ПРИВОДА

    Номер по каталогу: 9K-0885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок привода пневматического тормоза

    Описание:
    Блок привода пневматического тормоза используется для отключения тормозной системы в машине.

    Характеристики:
    Приводы пневматических тормозов Cat® предназначены для механического перемещения толкателя в целях включения/выключения рычага или штока толкателя.

    Рекомендуемое применение:
    Приводы пневматических тормозов Cat используются для отключения и включения тормозной системы работающей машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,5
    • Высота (мм): 190,5
    • Длина (дюймы): 14,4
    • Длина (мм): 365,76
    • Ширина (мм): 228,6
    wheel-type loader
    966C, 966R

    wheel dozer
    814

    engine - industrial
    D379 D379B

    earthmoving compactor
    815, 816