Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9K-4069: РЫЧАГ

    Номер по каталогу: 9K-4069
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рычаг регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя

    Описание:

    • Рычаги являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,54
    • Длина (дюймы): 4,4
    • Длина (мм): 111,76
    • Ширина (мм): 55,88
    wheel-type loader
    988, 988B, 992C, 988F, 992D, 988F II

    forest products
    227

    excavator
    235C, 235, 235D, 215, 235B, 215D, 225, 215B, 245, 225D, 219D, 245B