Главная страница9K-4970: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Главная страница9K-4970: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
9K-4970: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

Палец звена гусеницы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9K-4970: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
9K-4970: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Палец звена гусеницы

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 9K-4970

Описание:

  • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 9K-4970

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Master Option: No
Retention Option: Press Fit
Material: Boron Steel
Overall Length (in): 3,18
Hole Depth (in): 3.18
Hole Depth (mm): 80.77
Pin Outside Diameter (in): 1,982
Pin Outside Diameter (mm): 50,34
Head Option: No
Pin Inside Diameter (mm): 28.96
Pin Inside Diameter (in): 1.14
Hole Option For Cartridge Pin: Thru
Overall Length (mm): 80,77
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9K-4970

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

988

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен