Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9M-2092: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9M-2092
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,85
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 344
    3500
    G3520E G3516C

    wheel-type loader
    992G, 962G II 980G II 950G II 962G, 980C, 980F, 992C, 992K, 980G, 980H, 950G, 986H, 993K, 986K, 980F II

    off highway trucks
    777C, 793F, 777D, 793D, 797B, 777F, 793B, 793C, 795FAC, 777DLRC, 777E2

    petroleum products
    3516C 3516 3516B

    engine - generator set
    3516B G3520C G3516C 3516 G3520E G3520B G3516 3512B 3516C G3516E

    off-highway truck
    777D, 777F, 777, 793F XQ 795F AC 793F OEM 776, 776B, 793F CMD 776D, 777B, 793C, 793, 795F XQ 776C, 777E 793F AC 797

    wheel tractor scrapers
    657G, 657E, 637

    wheel dozers
    854KLRC

    engine - industrial
    G3516C D346 3516B G3520J G3516 G3520B 3516C SPF743 D348 G399 PMG3516 D399

    track-type loader
    943, 963B 953

    motor grader
    16G, 120G, 140H ES 12M 3 AWD 16M3, 14G, 130G, 140M 2 135H, 140H, 12H ES 140M, 140M 3 120M 2 140, 160H ES 12M, 143H, 140G, 14E, 14M, 12F, 160H, 160M 3 AWD 12G, 160G, 14M3, 140H NA 12M 2 12H, 160K, 120M, 160M 2 160M 3 12H NA 160H NA 140M 3 AWD 12M 3 140B, 120H, 16M, 12K, 14L 163H NA 160M, 140K 2 14H NA 120H NA 14M-3 120H ES 120K 2 18M3, 16H NA 135H NA

    material handler
    MH3295

    wheel loaders
    IT62G, 950G, 980H, 962G, 993K, 980GII, 962GII, 950GII, 980FII

    motor graders
    120G, 18M3, 12K, 120K, 140M, 160H, 140G, 16H, 120H, 140K, 12G, 14H, 14M, 160M, 163H, 12H, 120M, 12M, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 135HNA, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 14LAWD, 160M3AWD, 140K2, 120MAWD, 120HNA, 160MAWD, 140MAWD, 120M3, 160M2AWD, 140M3, 12M2, 140M2, 160M3

    track-type skidder
    D4HTSK III 517

    wheel dozer
    854K, 834, 824B, 854G, 824

    track loaders
    963BLGP

    excavator
    5090B, 349F LXE 390D, 352F XE VG 385C L 374F L 245B, 385C, 245, 225, 235, 235B, 390F L 352F, 385B, 390D L 385C FS 235D, 235C, 390F

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel tractor-scraper
    633C, 631C, 623E, 623F, 657G, 657E, 623B, 651E, 637

    track excavators
    235C, 235D, 390FMHOEM, 352F2VG, 390FL, 374FL, 352FXEVG, 390FOEM, 245D, 245BII