Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9M-5892: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9M-5892
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 20,26
    • Внутренний диаметр (мм): 514,6
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 514,65
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 5,3
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    track-type tractor
    D7E, D7G, D7F, D7E LGP D7G2

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 637E, 637K, 637D, 637G, 639D

    pipelayer
    572G, 571G

    underground articulated truck
    AD60, AD45, AD40 AD55B, AD55, AE40 II AE40

    wheel-type loader
    990K, 992K, 994K, 990, 992G, 988F, 990 II 990H, 988B

    wheel dozer
    844K, 854K, 834U 834S 844H, 854G, 844, 834B

    track-type loader
    953C, 983B, 983

    articulated dump truck
    740B, 735B

    off-highway truck
    775G LRC 773B, 773D, 772, 773E, 775B, 770G OEM 773G LRC 775G OEM 770G, 773G, 775D, 772B, 769, 773F, 773, 769B, 773G OEM 775F, 775G, 768B, 775E

    earthmoving compactor
    836