Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9M-5894: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9M-5894
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,97
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR)(75)
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 369
    earthmoving compactor
    816, 826C, 815, 825C, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C, 966C, 980B, 988G, 988F, 988H, 988F II

    petroleum products
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    engine - truck
    3406

    wheel-type skidder
    528

    off-highway truck
    772G, 772G OEM 770G, 770G OEM 769B, 769

    track-type loader
    955L, 977K, 977 951, 955K, 983B, 955

    engine - industrial
    SPF343C SPF743 3406

    articulated dump truck
    740, 740B, 735, 735B, 735 OEM

    motor grader
    120, 16G, 14E, 12G, 12F, 140, 140G, 14G

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    excavator
    245, 5130B

    pipelayer
    589, 561D, 561C, 571F, 571G, 572F, 572G

    wheel tractor-scraper
    623B, 627, 637B 637, 627B, 621B

    track-type tractor
    153 9 D5, 8 59 6S 163 D9T, D9R, D7G2 9S D6D, 9C D8L, D7G, 58 D9L, 59L 8S D5B, 10 10S 9U D6C, 6 D6E SR 5 D10R, 6A D10, D6G, D10T2, 5S 8A D9N, D10N, 55, 10C D6F SR D6E 8U D6G2 XL 9SU D7F, 10U D6G2 LGP D6D SR D11T, 10SU 59N D10T, D6G SR 11 D11R, 5A 11U D11N, D5E, 58L 4 11SU