Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9M-9545: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9M-9545
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,98
    • Внутренний диаметр (мм): 202,8
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 202,79
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: Силикон (70), VMQ — силикон
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°C): –46–150
    • Температура (°F): –50–300
    • Типоразмер (дюймы): 266
    wheel tractor-scraper
    666, 641, 657, 651, 641B, 623, 657B, 651B, 666B, 621

    engine - generator set
    G3306 D398B D379B D399

    motor grader
    12F, 12E, 14E

    wheel-type loader
    980, 994K, 994D, 994H, 994, 994F

    engine - industrial
    D353E D398B G399 G379 G353D G379A D349 D353D D398 D379 D379B G3306 D342 G398 D399 D353C G342C D348 D342C G333C G3306B

    wheel-type skidder
    518, 120C

    articulated dump truck
    730, 725C2, 725, 725C

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    793C, 793F XQ 797, 789, 797F, 772, 793, 793F, 789C, 793D, 773, 793B, 789B, 793F OEM 797B, 789D, 793F CMD

    track-type tractor
    4P D4B, D3B, D3, D5C, 53 D4C, D5C PAT 3S 3P D3C II D3C, D5C PATLGP D4C II 3 5A PAT

    generator
    SR4

    petroleum products
    TH55 TH55FT-E90 TH55-E70

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    931C, 931, 931B, 935C II 955H, 935C, 935B, 977A 977H, 931C II

    track-type skidder
    125C 120C, D5HTSK II 527