Главная страница9P-0131: Шланг в сборе
Главная страница9P-0131: Шланг в сборе
9P-0131: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9P-0131: Шланг в сборе
9P-0131: Шланг в сборе
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9P-0131
Overall Length (mm): 1 890,0
Weight (kg): 4,99
Material: High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9P-0131

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D10

РЫХЛИТЕЛЬ

10

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

10C 10S 10U

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен