Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШтокиПрямые штифты9P-0690: ВАЛ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШтокиПрямые штифты9P-0690: ВАЛ
9P-0690: ВАЛ

Торговая марка: Cat

fallback-image
9P-0690: ВАЛ

Торговая марка: Cat

СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9P-0690

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Diameter (mm): 38,09
Pin Length (in): 8.74
Pin Length (mm): 222
Diameter (in): 1,5
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9P-0690

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен