Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-1322: БОЛТ

    Номер по каталогу: 9S-1322
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.67, 0.67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3.75, 3.75
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом, Phosphate and Oil Coated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6, 6
    • Размер болта (дюймы): 7/8, 8 июл
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба, Coarse Thread UNC
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1.31, 1.31