Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-1351: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 9S-1351
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    track-type tractor
    9C 153 9U D5B, D6C, D6D, D8T, D8N, D8R D6E 6S 8 10 143 8S 58 9R 8U 6A 59 9S 55, 163 D6F SR D10N, 141 6 5 D6E SR 9A 8A 140, D9N, 11SU 59N 57H 8C 5S 11 4 9SU D11N, D8R II 8SU 58L 10SU 8R 11U 59L 10U D6D SR 9 D6G SR 5A

    wheel tractor-scraper
    633B 633D, 633

    motor grader
    120B, 140B, 12E, 14E, 12F, 140, 120

    wheel-type loader
    936, 990 II 936E, 992K, 990H, 992D, 990, G936, 992C, 992G, 936F

    wheel dozer
    834, 844H, 814S 854G, 844, 854K

    track-type loader
    963, 973, 951, 955 977

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    528, 518C, 518, 530B, 528B

    excavator
    225B, 225, 225D

    articulated dump truck
    D40D, D400, D350E, D350D, D350C, D30D, D25D, D400D, D400E

    off-highway truck
    773B, 777, 768C, 769C, 776, 772B

    earthmoving compactor
    815, 815F, 815K, 816, 815F II