Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-2242: ОБОЙМА РОЛИКОВАЯ

    Номер по каталогу: 9S-2242
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Cylindrical Roller Bearing (Inner Race)

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    wheel tractor-scraper
    651B, 641B, 637, 621, 627, 637D, 641, 633C, 623, 627B, 650B 637B 657B, 651, 623B, 657, 666B, 621B, 631D, 633D, 631C, 660B, 666

    pipelayer
    571F, 561C, 571G, 594H, 594, 583K, 572G, 572F

    motor grader
    140, 120G, 14E, 12F, 140G, 16, 120, 130G, 14G, 12G, 16G

    wheel-type loader
    920, 930, 950, 966C, 988, 980B, 992, 992B, 980

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - industrial
    3408 D353E 3304 D333C D348 D346 D353D D342C 3408B 3406 D353C 3306 D342 D330C D349

    off-highway truck
    777, 772, 769, 773, 776, 769B, 768B

    track-type tractor
    D8K, D5, D4D, D8H, D9H, D7F, D7G, D6D, D6C, D5B, 8D D9G, D4E, 183B 8S

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824B, 834

    track-type loader
    955L, 951C, 951B, 941, 977K, 955K, 941B, 983, 977L

    excavator
    235, 245, 225, 215

    earthmoving compactor
    816, 825B, 815, 826B