Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-2395: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9S-2395
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрический роликовый подшипник Cat®

    Описание:
    Цилиндрические роликовые подшипники снижают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на низкой и средней скорости с большими нагрузками и незначительным боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    earthmoving compactor
    815 816 825B 826B

    motor grader
    130G 12G 120G 140 14E 120 16G 14G 12F 16 140G

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980 992B 966C 992 930 988 950 980B 920

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    768B 772 773 769 777 776 769B

    excavator
    215 235 245 225

    pipelayer
    561C 572G 594 571F 572F 583K 571G 594H

    engine - industrial
    3408 D333C 3304 D348 D342 D353E D330C D349 D346 3306 3406 D353D D342C D353C 3408B

    track-type loader
    977K 955K 955L 951C 951B 941 941B 983 977L

    wheel tractor-scraper
    627 627B 623 637 621 651 660B 651B 637D 637B 641 633C 657B 650B 623B 631C 621B 657 666B

    track-type tractor
    D4D D6C D5 D7G D8K D7F D8H D9H D4E D9G D5B D6D 8S 183B 8D