Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-3068: БЛОК КОЛЬЦА

    Номер по каталогу: 9S-3068
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршневое кольцо

    Описание:

    • Кольца являются важными компонентами поршней, соединенных шатунами с коленчатыми валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,8
    • Высота (мм): 20,32
    • Длина (дюймы): 5,9
    • Длина (мм): 149,86
    • Ширина (мм): 149,86
    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    561C, 572G, 571G, 572F, 571F

    engine - generator set
    3304 3306

    motor grader
    14E, 140, 140G, 120, 12F, 14G, 12G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 930

    engine - industrial
    D330C D333C 3306 3304

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    1673C 1674 3306

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815