Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-3808: РЕГУЛЯТОР

    Номер по каталогу: 9S-3808
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Регулятор температуры охлаждающей жидкости

    Описание:

    • Регуляторы температуры охлаждающей жидкости ограничивают поток охлаждающей жидкости между радиатором и блоком двигателя до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,8
    • Высота (мм): 71,1
    • Длина (дюймы): 3,6
    • Длина (мм): 91,4
    • Ширина (мм): 71,1
    track-type tractor
    D4D

    wheel-type loader
    950, 930, 920

    track-type loader
    951C, 941, 955L, 951B, 955K, 941B

    wheel-type skidder
    518