Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-3888: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9S-3888
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,6
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,28
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR)(75)
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Типоразмер (дюймы): 426
    wheel-type loader
    918M 914G, 910E, 910G, 910F, 914G2

    forest products
    227

    material handler
    MH3024, M325D L MH MH3026 MH3022, M325D MH

    wheeled excavator
    M318, M320, M318C MH M322D MH M322C, M324D2 MH M322D, M322F, M322D2 MH M325C MH M318C, M318D MH M322D2

    off-highway truck
    785B, 785C, 785, 785G, 785D, 784B, 784C

    pipelayer
    594

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14B, IT14F, IT14G2, IT12B

    excavator
    235, M325D MH

    wheel tractor-scraper
    627, 623, 621

    track-type tractor
    D9G

    oem solutions
    CAT WDS