Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-4497: БЛОК

    Номер по каталогу: 9S-4497
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крепежная деталь втулки

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Крепежные детали втулки — это цилиндрические резиновые компоненты со стальной гильзой внутри. Они могут быть прямыми или фланцевыми (с кромкой). Некоторые монтируются во внешнюю втулку.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Крепежные детали втулки предназначены главным образом для принятия радиальных нагрузок, некоторые могут допускать вращение. Они, как правило, запрессованы в несущую конструкцию для обеспечения прочного стабильного соединения. Втулки с внешними гильзами также могут быть установлены в несущую конструкцию с колпачком и седлом.

    Применение:
    Монтажные детали втулки широко используются в различных крепежных системах Cat, в том числе в силовой передаче, охладителе, электронной системе, кабине, ОВКВ и гидросистемах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,5
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 1,37
    • Тип крепления: Втулка без внешней муфты
    wheel-type loader
    992 992B

    excavator
    320D2 FM

    track-type loader
    977K 983

    track-type tractor
    D6R II D6R III D6R D6T D6R XL D6R LGP D6R STD

    гусеничные бульдозеры
    D6R D6RIIXL D6RXL D6RXR D6RLGP D6RII D6TXWVP D6RIII D6RIIIXW