Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-5187: КРЕПЛЕНИЕ

    Номер по каталогу: 9S-5187
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крепежная деталь втулки

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Крепежные детали втулки — это цилиндрические резиновые компоненты со стальной гильзой внутри. Они могут быть прямыми или фланцевыми (с кромкой). Некоторые монтируются во внешнюю втулку.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Крепежные детали втулки предназначены главным образом для принятия радиальных нагрузок, некоторые могут допускать вращение. Они, как правило, запрессованы в несущую конструкцию для обеспечения прочного стабильного соединения. Втулки с внешними гильзами также могут быть установлены в несущую конструкцию с колпачком и седлом.

    Применение:
    Монтажные детали втулки широко используются в различных крепежных системах Cat, в том числе в силовой передаче, охладителе, электронной системе, кабине, ОВКВ и гидросистемах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 1,84
    • Тип крепления: Втулка без внешней муфты
    track-type skidder
    D4HTSK II 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P 517

    asphalt paver
    SE50 V AP600F, AP655F, AP555F, AP500F, SE50 VT AP655F L AP-1000F SE60VT XW AP-1055F SE60 V

    excavator
    320D2 FM 320C

    track-type loader
    955 933C, 939, 951, 939C, 977

    track-type tractor
    D6H, D7H, D4C III 6S D6N D6M 6A D4E, D5R XL 5P D7G, 7S D6T XW PAT D6H II D6R II D6T, D6H XL 6SU D7R, D6H XR D6R, 8 D7R II 4 D6T LGPPAT D5N 8U 8A 56H D5B, D6R III 4P D8T, 5S D6N LGP D5H, 7 5A D8R 163 57H 7SU D5M D8H, 55, 6 D7F, D8N, D6D, 8SU D6T XL D3C III D5C III D4H, 153 5 D6R XL D5R LGP D7E, 4S D8K, D6R STD 56 7U D7R XR D4H XL 7A D6T XW D7G2 54 7S LGP D6T XL PAT D8R II 4A D6N XL D6T LGP D7R LGP 57 D6G2 XL D5H XL D4H III D7E LGP