Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-6924: ПОДШИПНИК

    Номер по каталогу: 9S-6924
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    track-type tractor
    D3C, D3, D3C II 53 D3B, 3P 3S 3

    integrated toolcarrier
    IT12

    wheel-type loader
    G910, 910

    track-type loader
    931B, 931, 931C, 931C II