Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-6929: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 9S-6929
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,61
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Материал: VMQ — силикон, Силикон (70)
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°F): –50–300
    oem solutions
    CX31 CX31-P300 CX35

    track-type tractor
    D3C II D3, D3B, 3P 3 D3C, 53 3S

    integrated toolcarrier
    IT12

    underground articulated truck
    AD22

    wheel-type loader
    G910, 910, 910F, 910G II

    track-type loader
    931B, 931, 931C II 931C

    petroleum products
    CX31-C18I CX31-C11I CX35-P800 CX31-C9I CX31-C13I CX31-P600 CX31-C15I CX35-C18I

    articulated dump truck
    730C, 730, 730C2, 730C2 EJ 735