Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-8000: КОЖУХ

    Номер по каталогу: 9S-8000
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Кожухи сердцевины являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,8
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (дюймы): 6,4
    • Длина (мм): 162,6
    • Ширина (мм): 162,6
    track-type tractor
    D9G, D8H, D9H

    wheel tractor-scraper
    657B, 631C, 637, 657, 633C, 666B, 666

    pipelayer
    594H, 594

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    824B, 834

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D348 D343 D342C

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    776, 777, 769, 769B, 768B

    earthmoving compactor
    825B, 826B