Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-8993: КОЛЕСО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9S-8993
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Колесо турбокомпрессора и вал турбины в сборе

    Описание:

    • Колеса турбокомпрессора и валы турбины в сборе являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,5
    • Длина (дюймы): 9
    earthmoving compactor
    816, 815B, 815, 816B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966E, 966C, 966G, 966F II 980B, 966D, 966F, 972G

    engine - truck
    3208 3406

    engine - generator set
    3412C 3412 3408B 3306 D379B 3406B 3408C D399 3406C 3406 3408 D398B

    wheel-type skidder
    528

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    973, 977K

    engine - industrial
    3412 3406B 3306 3408 3208 D379 D379B D398B 3406 G343 D398 D399 3408B

    motor grader
    120, 140, 140G, 12G, 12F, 14E, 14G

    wheel dozer
    814, 814B

    excavator
    235

    pipelayer
    571G, 571F, 572G, 561C, 572F

    wheel tractor-scraper
    637B 637, 627, 627B, 621R

    track-type tractor
    D5, D8H, D7G, D6C, D7F