Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9S-8996: КОРПУС

    Номер по каталогу: 9S-8996
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,5
    • Длина (дюймы): 11,3
    earthmoving compactor
    816 815

    motor grader
    140 12G 120 14G 12F 140G 14E

    wheel-type loader
    966D 966E 966C 980B 972G 966F II 966G 966F

    engine - generator set
    3306 D379B D399 D398B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    engine - machine
    3306

    excavator
    235

    pipelayer
    572G 571F 572F 561C 571G

    engine - industrial
    3412 3306 D379B D398 D399 D398B D379

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    637B 627B 637 627

    track-type tractor
    D6C D7G D7F D5