Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-3072: АНТЕННА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-3072
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 668 mm (26 in), 668 мм (26 дюймов)
    • Крепление: Регулируется относительно основания на угол от 0 до 90 градусов., Adjustable from 0 to 90 degrees in the mounting base
    • Разъем: 1/2/2020, 1/2-20