Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-3073: КАБЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-3073
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Принадлежности радиоприемника машины

    Высококачественные принадлежности, монтажные комплекты, переходники и комплекты для радиоприемников машин Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 2670 mm (105.1 in), 2670 мм (105,1 дюйма)
    • Назначение: Radio Connector to Antenna Connector, Разъем подключения антенны к радиоприемнику
    • Разъем: 1/2/2020, 1/2-20