Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-5581: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-5581
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,76
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,02
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип фланца: Два фланца
    track-type tractor
    57H 57 7U D7H, 7 7SU 7S LGP 7S 7A

    track-type loader
    973