Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-5582: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-5582
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,74
    • Диаметр резьбы (мм): 222
    • Диаметр фланца (дюймы): 10
    • Диаметр фланца (мм): 254
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    track-type tractor
    7 57H 7U D7H, 7S LGP 7A 7S 7SU 57

    track-type loader
    973