Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-5585: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 9W-5585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,74
    • Диаметр резьбы (мм): 222
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,04
    • Диаметр фланца (мм): 255
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер болта (мм): 7/8
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 215,9
    track-type tractor
    7A D7H, 57H 7SU 7U 7S 7 57 7S LGP