Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-5586: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 9W-5586
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 8,74
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,04
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    track-type tractor
    D7H, 7A 7S 7U 7 7SU 57 57H

    excavator
    235D, 235C