Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-6252: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 9W-6252
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая режущая кромка 8 дюймов (203 мм) (DH-2).

    Характеристики:
    Толщина режущей кромки 0,75 дюйма (19 мм).
    Длина режущей кромки 5' (1524 мм).
    Размер болта 0,63 дюйма (16 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Прекрасные эксплуатационные характеристики в условиях высокого абразивного износа, низких ударных нагрузок, например отделочные работы. Искривленные кромки проникают сквозь дорожное покрытие, передвигая имеющийся материал вперед и оставляя гладкую плоскую поверхность.  В условиях низких ударных нагрузок и истирания более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и уменьшают абразивный износ материала в условиях истирания или высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,70
    • Длина (дюймы): 59,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.