Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-6711: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 9W-6711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,84
    • Диаметр резьбы (мм): 250
    • Диаметр фланца (дюймы): 11,42
    • Диаметр фланца (мм): 290
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер болта (мм): 1
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,25
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 260,4
    excavator
    245