Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-7829: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-7829
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,49
    • Диаметр резьбы (мм): 241
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,79
    • Диаметр фланца (мм): 274
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Размер болта (мм): 1/2
    • Тип фланца: Два фланца
    track-type tractor
    D8L, 8 8A 8S