Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-7871: ТЕЛЕЖКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-7871
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тележка в сборе (средняя)

    Описание:

    • Тележки в сборе входят в состав подвески ходовой части гусеничных бульдозеров D8 – D11. Они поглощают до 50 % ударных нагрузок на ходовую часть при движении по неровной поверхности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 538,5
    • Длина (мм): 736,6
    • Ширина ходовой части (мм): 726,4
    track-type tractor
    D11R, D11T, 11SU 11 D11N, 11U