Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-7940: ПАЛЕЦ

    Номер по каталогу: 9W-7940
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток герметичной гусеничной ленты

    Описание:

    • Пальцы гусениц вместе с втулками скрепляют вместе отдельные звенья гусеничной ленты и действуют в качестве шарнира для втулки смежных звеньев.


    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 33,4
    • Длина (мм): 60
    ttt
    55, 4 D4H, 54 4P 4S 4A

    tskd
    54H 4P