Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-8620: КРОМКА

    Номер по каталогу: 9W-8620
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Режущая кромка

    Описание:
    Режущая кромка (19 мм).


    Характеристики:
    Режущая кромка на болтах / центральная.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши общего назначения на погрузчиках 910 и 914.

    • Высота (дюймы): 10
    • Высота (мм): 254
    • Длина (дюймы): 60,04
    • Длина (мм): 1525
    • Машина: Погрузчик
    • Ширина (мм): 19
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    910G, 910F, 910E, 914G, G910, 914K 910M 914M 910K 910, 914G2, 918M