Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-8706: БЛОК РОЛИКА

    Номер по каталогу: 9W-8706
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный каток

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,72
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,83
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Тип фланца: Два фланца
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8,5
    ttt
    D8R 8 D8N, 8A 57H 8SU 8U