Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9351: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 9W-9351
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (тройной грунтозацеп с центральным отверстием)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Тройные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Тройные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,7874
    • Размер болта (мм): M20
    • Тип башмака: С тройным грунтозацепом, с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (дюймы): 31,5
    • Ширина башмака (мм): 800
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 322C, 320-A 320B LU 320 L 320B L 320C, 318C, 320-A N 320N, 320-A L 320C L 324D L 321B, 322 LN 315B L 317B L 320C FM 324D, 320B U 320D, 322-A N 322B L 322 L 317B LN 320B FM LL 318B, 322B LN 317-A 311B, 323D L 322B, 320D L 317 N 329D L 322-A LN 320B LL 322-A L 320D LRR 321D LCR