Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9393: ШЕСТЕРНЯ

    Номер по каталогу: 9W-9393
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зубчатый венец

    Описание:
    Шестерня планетарной передачи бортовых редукторов.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 19,8, 13,4, 0
    • Диаметр (мм): 503, 0, 342
    • Ширина (мм): 221
    track-type tractor
    D8N, 8SU D8R 57H 8U D8R II D8T, 8 8A

    pipelayer
    PL83, PL87, 587T, 587R, 583T