Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9605: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 9W-9605
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (инверсивное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 23,03
    • Диаметр фланца (дюймы): 24,61
    • Размер болта (дюймы): 3/8
    • Тип фланца: Центральный фланец
    track-type tractor
    7SU 7S D7H, 7U 7 57H 57 7A