Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9607: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 9W-9607
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (инверсивное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 668
    • Диаметр вала (мм): 58
    • Диаметр резьбы (дюймы): 24,72
    • Диаметр резьбы (мм): 628
    • Диаметр фланца (дюймы): 26,3
    • Диаметр фланца (мм): 668
    • Размер болта (дюймы): 3/8
    • Размер болта (мм): 3/8
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 405
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.