Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9704: ПЕРЕХОДНИК

    Номер по каталогу: 9W-9704
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный переходник с боковым пальцем J700

    Описание:
    Центральный переходник J700 используется для установки кромки 63,5 мм под углом скоса 22,5 градуса.

    Свойства:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J700
    exc
    375, 375 L