Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9734: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 9W-9734
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо (инверсивное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 806
    • Диаметр вала (мм): 74
    • Диаметр резьбы (дюймы): 30,16
    • Диаметр резьбы (мм): 766
    • Диаметр фланца (дюймы): 31,73
    • Диаметр фланца (мм): 806
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Размер болта (мм): 1/2
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 551
    track-type tractor
    D10R