Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9856: ДИСК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 9W-9856
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Эластомерный фрикционный диск

    Описание:
    Эластомерный фрикционный диск обеспечивает высокую стойкость к нагреву, стойкость в условиях умеренного или высокого износа, а также высокую способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Толщина (дюймы): 0
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988G, 988K, 986K, 980G II 980H, 980C, 988F, 980G, 988H, 988F II 980K HLG 988B, 980K

    track type tractors
    D9R, D10R, D10N, D9RLRC, D9N, D8L

    articulated dump truck
    D350E II D400E, D350E

    compactors
    836G, 826G, 825K, 826K, 836H, 825H, 826GII, 836KLRC, 825GII

    articulated trucks
    D40D

    underground articulated trucks
    AD30

    pipelayers
    589

    underground mining loaders
    R2900G

    load, haul, dump
    R3000H

    track-type tractor
    D9T, D9R, D10T2, D10T

    wheel dozer
    824K, 834K, 824G II 834H, 834G, 824G

    wheel loaders
    986H, 980H, 980K, 980F, 980GII, 980FII

    wheel dozers
    824H, 834B

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 826C, 825K, 836, 826G II 825G, 826H, 825G II