Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    9W-9971: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 9W-9971
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный переходник J350 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Центральный переходник J350 с болтовым креплением используется для установки на кромку 60 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Скрепер

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Скрепер
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: J350
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.